El módulo de entrada digital amplía la gama de funciones del analizador de red REM 801 con 14 entradas digitales adicionales.
- Referencia:
- SV 9393233
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...25 %
- Grado de suciedad
- 2
- Frecuencia máx. del contador
- 20 Hz
- Señal de entrada low
- 0...5 V DC
- Señal de entrada high
- 18...28 V DC
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Para montaje de los carriles soporte
- Sí
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión para conductor cilíndrico
- AWG 16 - 24
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,29 kg
- Peso bruto
- 0,295 kg
- Código arancelario
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Descripción producto
- SV Módulo de entrada digital REM 800-DI 14
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones