Transformador de corriente

Referencia: SV 9393554

Referencia:
SV 9393554
Ejecución
Tensión de salida 333 mV
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Unidad de envase
2 pies a presión
2 cubiertas aislantes
1 borne guía primaria
2 espárragos roscados
Adecuado para barras colectoras
40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm
Primary current
400 A
Normas
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Norma DGUV 3
Dimensiones
Anchura: 60 mm
Altura: 80 mm
Profundidad: 30 mm
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,185 kg
Peso bruto
0,194 kg
Código arancelario
85043129
EAN
4028177048447
ETIM 9
EC002048
Descripción producto
SV Transformador de corriente 400 A, 33 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions