- Referencia:
- SV 9393571
- Ejecución
- Tensión de salida 333 mV
- Material
- Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pies a presión
4 cubiertas aislantes
2 bornes guía primaria
4 espárragos roscados
- Adecuado para barras colectoras
- 2 x 100 x 10 mm
- 80 x 60 mm
- 50 x 80 mm
- Primary current
- 2.000 A
- Normas
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Norma DGUV 3
- Dimensiones
- Anchura: 129 mm
Altura: 156 mm
Profundidad: 30 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,545 kg
- Peso bruto
- 0,554 kg
- Código arancelario
- 85043129
- EAN
- 4028177049901
- ETIM 9
- EC002048
- Descripción producto
-
SV Transformador de corriente 2000 A, 85 mm