Caja Ex con puerta abisagrada, acero inoxidable
- Referencia:
- KEL 9403600
- Ejecución
- Armarios Ex
- Aplicación
- Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
- Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
- Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Placa de montaje: chapa de acero - Superficie
- Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada - Unidad de envase
- Caja
Puerta
Placa de montaje - Dimensiones
- Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 334 mm x 355 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Sí
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Sí
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,6 kg
- Peso bruto
- 9,8 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177138742
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descripción producto
- KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 380x380x210 AISI 304, con puerta abisagrada
- Documentos
- Instrucciones