Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Referencia: PK 9508000

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

Referencia:
PK 9508000
Ejecución
Caja PK con tapa cerrada
Descripción producto
Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.
Material
Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Dimensiones
Anchura: 130 mm
Altura: 94 mm
Profundidad: 57 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Código IK
IK08
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,898 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177139251
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 130x94x57-4p. Policarbonato, sin placa de montaje
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Fichas técnicas
Técnica en detalle