Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.
- Referencia:
- PK 9514100
- Ejecución
- Caja PK con tapa transparente
- Descripción producto
- Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.
- Material
- Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa transparente: policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural - Dimensiones
- Anchura: 180 mm
Altura: 110 mm
Profundidad: 90 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Código IK
- IK08
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...80 °C
- Material básico
- Policarbonato
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,756 kg
- Peso bruto
- 0,856 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177139510
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- PK CAJA BORNES TAPA TRANSP. 180x110x90 2 uds, policarbonato, sin placa entrada de cables