Placa de montaje para PK

Referencia: PK 9548000

Para un equipamiento interior individual.

Referencia:
PK 9548000
Descripción producto
Para un equipamiento interior individual.
Material
Laminado de 2,5 mm a base de papel kraft con resina melamina-fenólica
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Placa de montaje
Tornillos de fijación autorroscantes
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
150 mm x 150 mm
Adecuado para
Tipo de armario: PK
Anchura: = 182 mm
Altura: = 180 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,91 kg
Peso bruto
1,07 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177140097
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
PK PLACA MONTAJE 150X150 - 10P