Para una fijación abatible de la tapa. La plantilla de taladros adjunta facilita el montaje.
- Referencia:
- PK 9581000
- Descripción producto
- Para una fijación abatible de la tapa. La plantilla de taladros adjunta facilita el montaje.
- Material
- Poliestireno
- Color
- Semejante RAL 7035
- Unidad de envase
- 20 bisagras
Incl. material de fijación - Adecuado para
- Anchura: ≥ 180 mm
Altura: ≥ 110 mm - Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 0,54 kg
- Peso bruto
- 0,568 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
- PK JGO.BISAGRAS(2x10P.) P/9511-9524
- Documentos
- Info sheet