Perfiles cubierta para módulo para montaje de aparatos en línea

Artículo No.: SV 9666650

Para cerrar escotaduras para aparatos no utilizadas en módulos de aparatos de montaje en serie.

Artículo No.:
SV 9666650
Descripción producto
Para cubrir las escotaduras de los equipos no utilizados en los módulos de montaje en línea, máx. 12 unidades (12 x 18 mm), todas pueden dividirse en 9 mm.
Material
ABS
Color
RAL 7035
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,124 kg
Código arancelario
39191019
EAN
4028177676534
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
Descripción producto
ISV PERFILES CUBIERTA
Documentos
Further instructions