Para la fijación del juego de montaje ISV en el armario.
- Referencia:
- SV 9666732
- Descripción producto
- Para la fijación del juego de montaje en el armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuados para referencia
- 9666.902
- 9666.912
- 9666.922
- 9666.932
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Profundidad: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,04 kg
- Peso bruto
- 3,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177923256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV Travesaños de produndidad (ISV) para VX, (Prof.: 400/500/600 mm),