Perfiles de montaje ISV para AX

Artículo No.: SV 9666756

Para la subdivisión vertical del bastidor soporte en el armario AX/AE.

Artículo No.:
SV 9666756
Descripción producto
Para la subdivisión vertical del bastidor soporte en el armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones
Altura: 900 mm
Tamaño
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 6
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,034 kg
Peso bruto
1,234 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
39269097
EAN
4028177679948
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV perfil de montaje para AE H=6, UE=2p UE=2pcs.
Documentos
Further instructions