Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.
- Referencia:
- SV 9671208
- Descripción producto
- Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados poseen una retícula de 25 mm y pueden utilizarse para el montaje individualizado en la parte posterior de la puerta, por ej. para canaletas de cables, soporte de manguera, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm
- Material
- Chapa de acero, 1 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 698 mm
- Dimensiones
- Longitud: 698 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 2,01 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
- SV LISTON DE MONTAJE PUERTAS 800mm, 10P.