Puertas parciales para TS

Referencia: TS 9672180

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

Referencia:
TS 9672180
Descripción producto
Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Perfil de separación
Bisagras
Piezas de cierre
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con armario completo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
17 kg
Peso bruto
17,9 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177697843
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
SV Puerta parcial An x Al 800x1000 MM
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle