Módulo lateral para áreas de función para subdivisión interior

Referencia: SV 9673064

Pared de separación lateral para áreas de función, para colgar en la retícula TS.

Referencia:
SV 9673064
Descripción producto
Pared de separación lateral para áreas de función, para fijar en el perfil TS. Preparado para incorporar ángulos de montaje para separadores del área de función horizontales o placas de montaje. Dos perforaciones del sistema TS permiten la utilización de otros accesorios TS. Con los módulos laterales para reducir la profundidad del área de función y una construcción auxiliar compuesta por carriles de montaje TS 17 x 17 es posible crear un espacio libre en el lateral, para por ej. el paso de un sistema de barras colectoras.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
For compartment depth
600 mm
Dimensiones
Altura: 400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,846 kg
Peso bruto
5,1 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177684720
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV MODULO LATERAL FR alxpr 400x600MM, UE=2 pzas