Para el cierre de entradas de cables.
- Referencia:
- SV 9673194
- Descripción producto
- Para el cierre de entradas de cables.
- Material
- PVC, 3 mm
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7004
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For side panel module height
- 400 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,954 kg
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV PLACAS ENTR. CABLES P/ FR- MODUL. LAT FR-módulo de pared lateral, para altura de módulo 400MM, UE=4pzas