Se puede fijar al bastidor TS, al perfil bastidor o entre un perfil de bastidor y una construcción auxiliar, permite el desplazamiento de separadores de áreas funcionales.
- Referencia:
- SV 9673406
- Descripción producto
- El ángulo de montaje se fija al bastidor TS, al módulo lateral o entre un perfil de bastidor y una construcción auxiliar. Las aberturas de montaje prefabricadas permiten la introducción de separadores del área de función.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For compartment depth
- 600 mm
- Longitud
- 552 mm
- Dimensiones
- Longitud: 552 mm
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 3,4 kg
- Peso bruto
- 3,824 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV ANGULO MONTAJE P/FR 600mm., 8P.