Ángulo de montaje para separador para compartimentaciónn y carril soporte del disyuntor

Referencia: SV 9673426

Se fija en el lateral, en el nivel superior se puede fijar el carril soporte del disyuntor, permite el desplazamiento del separador de áreas funcionales.

Referencia:
SV 9673426
Descripción producto
La fijación del ángulo de montaje se realiza al módulo lateral. Las aberturas de montaje prefabricadas permiten la introducción de separadores del área de función. En el nivel superior es posible fijar el carril soporte del disyuntor.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
For compartment depth
600 mm
Longitud
552 mm
Dimensiones
Longitud: 552 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,786 kg
Peso bruto
1,986 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV ANGULO DE MONTAJE P/ ACB+FR, 2P. Para armario 600mm. profundidad