Separador para compartimentación con paso para sistemas de barras verticales

Referencia: SV 9673476

Para la separación horizontal de áreas de función con barras verticales.

Referencia:
SV 9673476
Ejecución
con abertura de aireación
Descripción producto
Para la separación horizontal de áreas de función con barras verticales. Forma en combinación con los módulos laterales una subdivisión según forma 3 ó 4.
Material
Chapa de acero, 1,25 mm
Superficie
Galvanizada
Sección de montaje
Anchura:612 mm
Profundidad:201 mm
For compartment depth
600 mm
Observación para el montaje
Para el montaje del separador para compartimentaciónn se precisan 2 ángulos de montaje.
Dimensiones
Anchura: 706 mm
Profundidad: 588 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
10,724 kg
Peso bruto
11,12 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SEPARADOR AREA DE FUNCION 800X600, 4P
Fichas técnicas
Técnica en detalle