Para montaje de los soportes de barras
- Referencia:
- SV 9674164
- Ejecución
- para montaje en la zona del techo/suelo/directamente por encima/debajo del interruptor de acoplamiento
- Aplicación
- Para el montaje de los soportes de barras
- Material
- Acero inoxidable
- N° de polos
- 3 polos
165 mm - Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 100
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,204 kg
- Peso bruto
- 2,42 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV FIJACION PARA 4X 100X10, HAS TECHO/SUELO, 3 POLOS, PROF 600 MM, 1 EMB= 2 UNI
- Aprobaciones
- CSA + CSAus