Tapones de descarga para chapa de techo

Referencia: SV 9674790

Para convertir la chapa de techo IP 55 en una chapa de techo con función de descarga de presión.

Referencia:
SV 9674790
Descripción producto
Para convertir la chapa de techo IP 55 en una chapa de techo con función de descarga de presión. La función de descarga es imprescindible para mantener el cumplimiento de las normas de seguridad personal en la protección frente a arcos accidentales según IEC/TR 61641. Tras el montaje de los tapones de descarga se alcanza el grado de protección IP 54.
Material
Poliamida
Unidad de envase
Incl. 4 adhesivos de alerta
Observación
Para una chapa de techo se precisan 2 tapones, así como 1 adhesivo de alerta
Los valores límite para mantener la protección frente a arcos accidentales dependen del sistema de barras utilizado
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,072 kg
Peso bruto
0,083 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Descripción producto
SV Tapon compensador para techos, 4P.
Documentos
Info sheet