Al utilizar anchos de barras más pequeños se deben utilizar distanciadores para compensar las diferencias de anchura en las cámaras del soporte.
- Referencia:
- SV 9676007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2 - Observación
- Con la anchura de barras de < 60 mm en Flat-PLS 60 o de < 100 mm en Flat-PLS 100 debe utilizarse la pieza de distanciamiento.
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 60
- PLS-Flat 100
- Adecuado para barras colectoras
- Pletinas flexibles
- Adecuado para barras colectoras
- Anchura: 40, 50, 80
Altura: 10, 10, 10 mm - Unidad de embalaje
- 16 pza(s).
- Peso neto
- 0,064 kg
- Peso bruto
- 0,081 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV DISTANCIADORES P/ SOPORTE DE BARRAS 4x60/100x10MM