Para el montaje de sistemas de barras de pletinas flexibles con mayor resistencia al cortocircuito.
- Artículo No.:
- SV 9676020
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 9005
- Number of bars per conductor (max.)
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- En montajes de sólo 1, 2 o 3 barras deben cerrarse los espacios sin barras con piezas de relleno.
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 60
- Adecuado para barras colectoras
- Pletinas flexibles
- Sección
- 60 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,699 kg
- Peso bruto
- 0,72 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177600881
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV SOPORTE DE BARRAS 4X60X10 MM
- Documentos
- Safety instructions