Casquillos de cobre para barras Maxi-PLS y pletinas flexibles

Referencia: SV 9676503

Para barras PLS-Maxi y pletinas flexibles, utilizable como pieza de distanciamiento universal.

Referencia:
SV 9676503
Descripción producto
Puede utilizarse como pieza de distanciamiento universal.
Material
E-Cu
Diámetro
30 mm
Ø hole
13 mm
Altura
20 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,412 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,11
Código arancelario
74198090
EAN
4028177597013
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Distanciador p/ conexion a Flat/Maxi PLS
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Documentos
Instrucciones