Pletina de conexión para pletinas flexibles

Referencia: SV 9676.749

Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.

Referencia:
SV 9676.749
Descripción producto
Para la conexión de pletinas flexibles a sistemas de embarrados con 2 hasta 4 pletinas planas por conductor. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
Material
Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
Garra para barras: acero inoxidable
Unidad de envase
Incluye material de fijación (sin tornillos)
Observación para el montaje
La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
Garra de fijación con tuerca encastada M10
Number of bars per conductor
2
Medida de fijación
50 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
100 x 20 mm
Adecuado para pletinas flexibles
Cantidad: 2
con nº láminas: 10
con anchura de lámina: 100 mm
con grosor de lámina: 1 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,62 kg
Peso bruto
0,639 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,27
Código arancelario
73269098
EAN
4028177625570
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Fijación pletina flexible 2x10x100x1mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle