Para el montaje de componentes RiLine Compact sobre sistemas de barras de 185 mm.
- Referencia:
- SV 9677930
- Material
- Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 7035
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Installation type
- Fijación atornillada
- N° de polos
- 3 polos
- Intensidad máx.
- 320 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Para la fijación sobre barras perforadas. Debe comprobarse que en la zona del aparato no se haya montado un perfil cubierta.
- Si se realiza el montaje del adaptador sobre barras colectoras con protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
- Para montaje de transductor
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 100 mm
Altura: 670 mm - Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 2,769 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV Adaptador 320 A (2 x 160 A), tripolar, salida arriba /abajo, conexión conductor para componentes RiLine Compact
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)
- Documentos
- Instrucciones