Transformador de corriente

Referencia: SV 9677950

Para la medición inductiva del flujo de corriente.

Referencia:
SV 9677950
Descripción producto
Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
Material
Poliamida
Adecuados para referencia
9677.160
9677.165
9677.180
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Potencia asignada
1,5 VA
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 4 mm²
Frecuencia asignada
50 ‐ 60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,13 kg
Peso bruto
0,14 kg
Código arancelario
85043129
EAN
4028177984455
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV Transformador de corriente 250 A/5 A para regletas bajo carga para fusibles NH t. 1-3 / Adaptador para RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions