Transformador de corriente

Referencia: SV 9677951

Para la medición inductiva del flujo de corriente.

Referencia:
SV 9677951
Descripción producto
Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
Material
Poliamida
Para tamaño
2/3
Adecuados para referencia
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Potencia asignada
1,5 VA
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Insuslation material (class)
H
Primary current
400 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 4 mm²
Frecuencia asignada
50 ‐ 60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,136 kg
Peso bruto
0,146 kg
Código arancelario
85043129
EAN
4028177984448
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV Transformador de corriente 400 A/5 A para regletas bajo carga para fusibles NH t. 2-3 / Adaptador para RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions