Para la medición inductiva del flujo de corriente.
- Referencia:
- SV 9677952
- Descripción producto
- Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
- Material
- Poliamida
- Para tamaño
- 3
- Adecuados para referencia
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Potencia asignada
- 1,5 VA
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Conexión de conductores redondos
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frecuencia asignada
- 50 ‐ 60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,136 kg
- Peso bruto
- 0,146 kg
- Código arancelario
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV Transformador de corriente 500 A/5 A para regleta bajo carga para fusibles NH t. 3 / Adaptador para RiLine Compact (SV 9677.XXX)