Transformador de corriente

Referencia: SV 9677958

Para la medición inductiva del flujo de corriente.

Referencia:
SV 9677958
Descripción producto
Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
Material
Poliamida
Adecuados para referencia
9677930
Potencia asignada
2,5 VA
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 4 mm²
Frecuencia asignada
50 ‐ 60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,16 kg
Peso bruto
0,17 kg
Código arancelario
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV Transformador de corriente 800 A/5 A para adaptador RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions