Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.
- Referencia:
- VX 9680426
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables - Grado de protección IP según EN 60 529
- Hasta IP 54, en función del revestimiento
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 36 kg
- Peso bruto
- 38,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177929739
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- SV ARMARIO MODULAR Ri4Power VX25 400X2200X600mm
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Protective conductor brochure