Armario modular para Ri4Power Sistema de armarios ensamblables VX25

Referencia: VX 9680428

Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.

Referencia:
VX 9680428
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Grado de protección IP según EN 60 529
Hasta IP 54, en función del revestimiento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
34 kg
Peso bruto
35 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177929746
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SV ARMARIO MODULAR Ri4Power VX25 400x2200x800mm
Certificados
Superficie
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle