Listón de montaje perforado para puerta parcial

Referencia: SV 9681204

Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.

Referencia:
SV 9681204
Descripción producto
Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados disponen de una retícula de 25 mm y pueden utilizarse en la parte posterior de la puerta para el montaje individualizado de por ej., canales para cables, soportes de tubos, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm.
Material
Chapa de acero, 1 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
198 mm
Observación para el montaje
Para armarios de 1000 mm de ancho: 1 x 9681.204 y 1 x 9681.206
Dimensiones
Longitud: 198 mm
Adecuado para
Anchura: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
200 ‐ 800 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177930353
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descripción producto
SV Listón de montaje perforado para puertas parciales, L: 198 mm
Documentos
Info sheet
Instrucciones