Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.
- Referencia:
- SV 9681208
- Descripción producto
- Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados disponen de una retícula de 25 mm y pueden utilizarse en la parte posterior de la puerta para el montaje individualizado de por ej., canales para cables, soportes de tubos, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm.
- Material
- Chapa de acero, 1 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 598 mm
- Dimensiones
- Longitud: 598 mm
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 1,914 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
- SV Listón de montaje perforado para puertas parciales, L: 598 mm
- Documentos
- Info sheet
- Instrucciones