Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT

Referencia: SV 9681648

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Referencia:
SV 9681648
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,6 kg
Peso bruto
4,9 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926776
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapa de techo 400x800 mm, IP 55
Documentos
Instrucciones