Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT

Referencia: SV 9681686

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Referencia:
SV 9681686
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,14 kg
Peso bruto
7,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926806
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapa de techo 800x600 mm, IP 55
Documentos
Instrucciones