Chapa de techo IP 2X con abertura de aireación para VX, VX IT

Referencia: SV 9681888

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Referencia:
SV 9681888
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Build-up height
72 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,05 kg
Peso bruto
11,04 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926660
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapa de techo 800x800 mm, IP 2X
Documentos
Instrucciones