Puerta parcial para VX

Referencia: SV 9682154

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

Referencia:
SV 9682154
Descripción producto
Adecuado para armarios VX en caso de sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (atura 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta parcial
Perfil de separación
Bisagras
Piezas de cierre
Incl. material de fijación
Observación
Ángulo de abertura de las puertas parciales máx. 130°
Cierre
Nº de cierres: 3
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 1.400 mm
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,2 kg
Peso bruto
11,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177928749
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
SV Puerta parcial para VX 400x1400 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones