Bisagras a elección a derecha o izquierda.
- Referencia:
- SV 9682161
- Descripción producto
- Adecuado para armarios VX en caso de sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (atura 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta parcial
Perfil de separación
Bisagras
Piezas de cierre
Incl. material de fijación - Observación
- Ángulo de abertura de las puertas parciales máx. 130°
- Cierre
- Nº de cierres: 1
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 150 mm - Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177928879
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- SV Puerta parcial para VX 600x150 mm
- Documentos
- Instrucciones