Como cierre superior si se utilizan puertas parciales.
- Referencia:
- SV 9682312
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Como cierre superior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos. El perfil de separación necesario para el montaje está incluido en la unidad de envase de las puertas parciales instaladas.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Anchura: 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,55 kg
- Peso bruto
- 2,705 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177981409
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
- SV Pantalla frontal para VX, arriba, IP 54, An.Al.: 1200x100 mm
- Documentos
- Instrucciones