Pantalla frontal, arriba, ciega para VX

Referencia: SV 9682314

Como cierre superior si se utilizan puertas parciales.

Referencia:
SV 9682314
Ejecución
cerrado
Descripción producto
Como cierre superior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos. El perfil de separación necesario para el montaje está incluido en la unidad de envase de las puertas parciales instaladas.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177929630
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Pantalla frontal para VX, arriba, IP 54, 400x100 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones