Como cierre inferior si se utilizan puertas parciales.
- Referencia:
- SV 9682336
- Descripción producto
- Para completar la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Placa frontal
Perfil de separación
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,985 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177929937
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
- SV Pantalla frontal para VX, abajo, IP 54, 600x100 mm
- Documentos
- Instrucciones