Pantalla frontal, abajo, con aireación para VX

Referencia: VX 9682358

Como cierre inferior si se utilizan puertas parciales.

Referencia:
VX 9682358
Ejecución
con abertura de aireación
Descripción producto
Como cierre inferior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Placa frontal
Perfil de separación
Incl. material de fijación
Observación
Si se utilizan las pantallas frontales IP 2X debe seleccionarse para la ventilación superior una chapa de techo con grado de protección IP 2X
Dimensiones
Altura: 300 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,26 kg
Peso bruto
3,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177929807
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Pantalla frontal para VX, abajo, IP 2X, 800x300 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones