Para la fijación de la barrar PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 y 80 x 10 mm.
- Referencia:
- SV 9686350
- Descripción producto
- Para la fijación de la barra PE/PEN al perfil del armario.
- Material
- Chapa de acero, 3,0 mm
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,412 kg
- Peso bruto
- 0,536 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV Ángulo fijacion PE/PEN para VX
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)