Según DIN EN 13 601. Con taladros integrados.
- Referencia:
- SV 9686530
- Descripción producto
- Con taladros integrados.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensiones
- Longitud: 900 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.000 mm
- Sección
- 30 mm x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,8 kg
- Peso bruto
- 4,86 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2,4
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177934924
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
- SV Barra E-Cu PE/PEN para VX 30x10 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)