Barra E-Cu PE/PEN para VX

Referencia: SV 9686542

Según DIN EN 13 601. Con taladros integrados.

Referencia:
SV 9686542
Descripción producto
Con taladros integrados.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensiones
Longitud: 1.100 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Sección
40 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
7,84 kg
Peso bruto
7,9 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
3,92
Código arancelario
74071000
EAN
4028177934832
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
SV Barra E-Cu PE/PEN para VX 40x10 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Safety instructions