Pieza de ensamblaje E-Cu PE/PEN

Referencia: SV 9686549

La combinación PE/PEN compuesta por barra, ángulo soporte y pieza de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Referencia:
SV 9686549
Descripción producto
Para la unión de barras colectoras de armario a armario.
Material
E-Cu
Dimensiones
Longitud: 180 mm
Sección
40 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,24 kg
Peso bruto
1,3 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,62
Código arancelario
74198090
EAN
4028177935945
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Brida ensamblaje E-Cu PE/PEN 40x10mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Safety instructions