Pieza de ensamblaje E-Cu PE/PEN

Referencia: SV 9686589

La combinación PE/PEN compuesta por barra, ángulo soporte y pieza de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Referencia:
SV 9686589
Descripción producto
Para la unión de barras colectoras de armario a armario.
Material
E-Cu
Dimensiones
Longitud: 180 mm
Sección
80 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,56 kg
Peso bruto
2,563 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,63
Código arancelario
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Brida ensamblaje E-Cu PE/PEN 80x10mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Safety instructions