Placa de sujeción para Flat-PLS

Referencia: SV 9686720

Referencia:
SV 9686720
Material
Placa de sujeción: acero inoxidable
Observación
Para la conexión al sistema de embarrados se precisa adicionalmente la pletina de conexión 9686.750
Si se utilizan dos pletinas flexibles superpuestas deberá utilizarse la placa de sujeción
Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
32 x 20 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
Peso bruto
0,252 kg
Código arancelario
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Placa de sujeción para pletinas flexibles, espacio de embornado An.Al.: 32x20 mm