Para la fijación de pletinas flexibles a un sistema de embarrado principal o a un sistema de distribución de pletinas planas.
- Referencia:
- SV 9686740
- Material
- Placa de sujeción: acero inoxidable
- Observación
- Para la conexión al sistema de embarrados se precisa adicionalmente la pletina de conexión 9686.750
- Si se utilizan dos pletinas flexibles superpuestas deberá utilizarse la placa de sujeción
- Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 100 x 20 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,486 kg
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177981379
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV Placa de sujeción para pletinas flexibles, espacio de embornado An.Al.: 100x20 mm