Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).
- Referencia:
- SV 9686845
- Descripción producto
- Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
- Material
- Acero inoxidable
- Unidad de envase
- Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
- Dimensiones
- Rosca: M10
Long. de la rosca: 45 mm - Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,451 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV Tornillos M10x45
- Documentos
- Instrucciones